Wandmodules
WS3-serie wandmodule
De wandmodules van de Honeywell WS3-serie zijn ontworpen om te worden toegepast in combinatie met een ventilator met 3 snelheden en een modulerend ventiel voor de regeling van de binnentemperatuur in het ventilatorconvectorsysteem.
De wandmodules van de Honeywell WS3-serie zijn ontworpen om te worden toegepast in combinatie met een ventilator met 3 snelheden en een modulerend ventiel voor de regeling van de binnentemperatuur in het ventilatorconvectorsysteem. Met de ingestelde temperatuur geven wandmodules uit de WS3-serie een modulerend signaal af ter regeling van de klep die het debiet regelt van gekoeld of verwarmd water tot het door de gebruiker gewenste comfortniveau is bereikt. Op de wandmodules uit de WS3-serie kan tussen automatische of handmatige regeling van ventilatorsnelheden worden gekozen. De wandmodule van de WS3-serie heeft een groot LCD-scherm dat in realtime de kamertemperatuur of ingestelde temperatuur weergeeft.
Kenmerken en voordelen:- Extra gro(o)t(e) LCD-scherm en bedieningsinterface
- Temperatuurweergaveselectie
- Handmatige of automatische ventilatorsnelheidsselectie
- Bescherming tegen bevriezing
- Bedieningsknoppen vergrendelen/ontgrendelen
- Instellen van het temperatuurspectrum
- Klepregeling moduleren
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account