Wandmodules
WS8-temperatuurregelaar
WS8-temperatuurregelaars zijn wandmodules voor gebruik met fan coil units die zijn ontworpen voor binnentemperatuurregeling en bieden bescherming tegen bevriezing
De temperatuurregelaar van de WS8-serie heeft een groot LCD-scherm dat in realtime de kamertemperatuur of ingestelde temperatuur weergeeft. Als de temperatuur is ingesteld, geeft deze aan de ventilatorconvectorklep een aan/uit-regelsignaal af om de temperatuur te regelen tot het door de gebruiker gewenste comfortniveau is bereikt. Op de wandmodules uit de WS8-serie kan tussen automatische of handmatige regeling van ventilatorsnelheden worden gekozen. De module heeft ook een antivriesfunctie. De module heeft drie bedrijfsmodi. Druk in de comfortmodus op de knop Omhoog of de knop Omlaag om de temperatuur in te stellen. De comfortmodus is bij Koelen, Verwarmen en Automatisch beschikbaar. Druk op de modustoets om naar de ventilatiemodus te gaan. In de ventilatiemodus wordt de ventilatorsnelheid ingesteld op de handmatig met de klep ingestelde snelheid. De antivriesmodus is een optie in de verwarmingsmodus. Als de kamertemperatuur onder 6 ºC daalt, wordt indien de antivriesmodus is geselecteerd de wandmodule (in de uit-status) in de verwarmingsmodus geactiveerd totdat deze een temperatuur van 8 ºC heeft bereikt
Kenmerken en voordelen:- Extra gro(o)t(e) LCD-scherm en bedieningsinterface
- Temperatuurweergaveselectie (kamertemperatuur of ingestelde temperatuur)
- Handmatige of automatische ventilatorsnelheidsselectie
- Bescherming tegen bevriezing
- Bedieningsknoppen vergrendelen/ontgrendelen
- Instellen van het temperatuurspectrum
- Standaard-86-wandmontageinstallatiedoos
Others
- Maximum Operating Voltage
- 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60 degree Celsius
- Overall Height
- 90 millimetre
- Fixing Centers
- 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage
- 100 voltage alternating current
- Overall Depth
- 15 millimetre
- Overall Width
- 86 millimetre
- Mounting Type
- Wall inch
- Brand
- Honeywell
- Control Type
- Valve And Fan Control
Others
- Maximum Operating Voltage
- 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60 degree Celsius
- Overall Height
- 90 millimetre
- Fixing Centers
- 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage
- 100 voltage alternating current
- Overall Depth
- 15 millimetre
- Overall Width
- 86 millimetre
- Mounting Type
- Wall inch
- Brand
- Honeywell
- Control Type
- Valve And Fan Control
- Maximum Operating Voltage : 240 voltage alternating current
- Minimum Operating Ambient Temperature : -30 degree Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60 degree Celsius
- Overall Height : 90 millimetre
- Fixing Centers : 86 millimetre
- Minimum Operating Voltage : 100 voltage alternating current
- Overall Depth : 15 millimetre
- Overall Width : 86 millimetre
- Mounting Type : Wall inch
- Brand : Honeywell
- Control Type : Valve And Fan Control
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account