Zone- en unitaire regelaars
IQeco32 BACnet-controller
IQeco32 BACnet-controllers hebben 9 tot 18 I/O-kanalen en Wallbus-port wordt meegeleverd voor gebruik met een kamerdisplay
IQeco32 BACnet controllers zijn terminal unit-controllers voor gebruik met BACnet via MS/TP en communiceren met BACnet-apparaten via IC Comms. Ze kunnen communiceren met andere IQeco's via het BACnet MS/TP en met Trend-apparaten via een IQ4NC. De IQeco kan een Trend LAN vormen met andere IQeco's en een IQ4NC via de MS/TP trunk. De IQ4NC fungeert als een router tussen Ethernet en de MS/TP trunk, zodat IQeco's kunnen communiceren met andere Trend-apparaten op het Trend-netwerk en andere netwerkmedia. De USB-poort maakt aansluiting van een pc met IQ SET mogelijk. Bij zo’n verbinding kan IQ SET communiceren over het hele Trend-netwerk. De wall bus-poort vergemakkelijkt de verbinding met een room display. Deze apparaten regelen en detecteren parameters zoals instelpunt, ventilatorsnelheid en bezetting, evenals detectietemperatuur, vocht en CO2-niveaus
Kenmerken en voordelen:- Volledig compatibel met het Trend-systeem
- BACnet via MS/TP (WSP-gecertificeerd)
- Niet-vluchtig geheugen, geen batterij nodig
- Ingangen configureerbaar door software (geen links)
- Energie-efficiënte strategieën beschikbaar
- EN61326-1: 2006
- EN61010-1: 2010
- IP20
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account