/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Zone- en unitaire regelaars

    IQeco38-controller

    Stopgezet

    De IQ®eco38 terminal unit controller is voor gebruik met BACnet via MS/TP. Ze hebben 9 tot 18 I/O-kanalen en kunnen volledig programmeerbaar of met een vaste strategie worden geleverd.

    Overview

    De IQ®eco38 terminal unit controller is voor BACnet via MS/TP. Ze hebben 9 tot 18 I/O-kanalen die volledig programmeerbaar or met een vaste strategie worden geleverd. Het kan communiceren met andere IQECO's via het BACnet MS/TP en met Trend-netwerkapparaten met behulp van een IQ4NC.

    De IQECO is volledig programmeerbaar or als model met een vaste strategie verkrijgbaar. Uiteenlopende strategieën kunnen naar de units worden gedownload met voorgeconfigureerde functionaliteit voor verschillende toepassingen. Ze zijn geclassificeerd als Instapniveau (E), Basis (B) or Plus (P) en kunnen worden gedownload naar de respectievelijke controllers. De vaste strategie controllers zijn enigszins programmeerbaar terwijl de programmeerbare modellen volledige flexibel zijn. Voor upgraden van vast naar programmeerbaar is ontgrendeling mogelijk.

    Kenmerken en voordelen:
    • Volledig compatibel met het Trend-systeem
    • BACnet via MS/TP (WSP-gecertificeerd)
    • Niet-vluchtig geheugen, geen batterij nodig
    • Ingangen configureerbaar door software (geen links)
    • Energie-efficiënte strategieën beschikbaar
    Certificeringen:
    • eu.bac
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Trend

    Others

    • Brand
      • Trend
    • Brand : Trend
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime

    _blank

    Filters

    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    IQE38-1101U50036
    IQeco38, Fixed, BACnet, No Strategy, 24VAC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-iqeco38-controller-primaryimage
    IQE38-1101U50036
    IQeco38, Fixed, BACnet, No Strategy, 24VAC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-iqeco38-controller-primaryimage
    IQE38-1101U80036
    IQeco38, Fixed, BACnet, No Strategy, 230V
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-iqeco38-controller-primaryimage
    IQE38-1101U80036
    IQeco38, Fixed, BACnet, No Strategy, 230V
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-iqeco38-controller-primaryimage
    IQE38-1201U50036
    IQeco38, Programmable, BACnet, No Strategy, 24VAC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-IQE31-1201U80034
    IQE38-1201U50036
    IQeco38, Programmable, BACnet, No Strategy, 24VAC
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-IQE31-1201U80034
    IQE38-1201U50036K5
    IQE38PBACNOSTRATEGY24VAC X 500-IQE38 controller 24VAC x 500 gegevensblad TA201176 Geen strategie - partij-aankoop
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-iqeco38-controller-primaryimage
    IQE38-1201U50036K5
    IQE38PBACNOSTRATEGY24VAC X 500-IQE38 controller 24VAC x 500 gegevensblad TA201176 Geen strategie - partij-aankoop
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-iqeco38-controller-primaryimage
    IQE38-1201U80036
    IQeco38, Programmable, BACnet, No Strategy, 230V
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-iqeco38-controller-primaryimage
    IQE38-1201U80036
    IQeco38, Programmable, BACnet, No Strategy, 230V
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-iqeco38-controller-primaryimage