Zone- en unitaire regelaars
IQX12 BACnet-gebouwcontroller
IQX12 BACnet-gebouwcontrollers zijn een BACnet-conforme HVAC-gebouwcontroller voor verwarming, ventilatie en airconditioning met ongeëvenaard energierendement door de uitgebreide HVAC application library.
Deze producten maken uniforme grafische bediening, besturing, datalogging, alarmering, planning en netwerkbeheerfuncties mogelijk voor HVAC- en niet-HVAC-toepassingen. Dit product ondersteunt volledige engineering op afstand, inclusief wijzigingen in het besturingsprogramma en de grafische interface. Het zorgt voor aanzienlijke vermindering van de life cycle- en onderhoudskosten. Het draait op Niagara NX-framework en integreert alle transacties in een gebouw. Het is de ideale oplossing voor HVAC-besturing die moet worden gecombineerd met verlichting, zonwering, toegangscontrole en beveiliging. De geïntegreerde 4-port gigabit Ethernet-switch maakt snelle, eenvoudige communicatie met andere IQX-controllers en IP-apparaten mogelijk en eenvoudige integratie met OT-netwerken (operationele technologie) van derden en cloud-toepassingen. Systeemprogrammering wordt uitgevoerd met behulp van IQ™VISION en de uitgebreide HTML5-interface kan volledig worden aangepast om eindgebruikers te voorzien van web-based monitoring en controle.
Kenmerken en voordelen:- Geschikt voor zowel fabrieks- als unitaire toepassingen
- Geïntegreerde 4-poorts gigabit Ethernet-switch
- Daisy chain netwerken met fouttolerantie via RSTP
- Voldoet aan BACnet B-BC en AMEV AS-B
- IOT-klare JSON-, MQTT- en Honeywell Forge Cloud-verbindingen
- Cyberbeveiliging gebaseerd op ISA 62443-3-3 SL4
- 12 punten onboard I/O uitbreidbaar tot 172 kanalen
- Ingebouwde HOA-besturingsfunctionaliteit (handmatig, uit, automatisch)
- Integrale drukverschilsensor (alleen IQX12P)
- HTML5-weergaven en -analyses vanaf elk niveau van het systeem
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account