/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Zone- en unitaire regelaars

    PCD7.LRxx via Android-app configureerbare BACnet-ruimtecontrollers

    BACnet MSTP-ruimtecontrollers die eenvoudig kunnen worden geconfigureerd en in bedrijf kunnen worden gesteld via een Android-apparaat en de RoomUp-app.

    Overview

    De BACnet ruimteregelaar van de PCD7.LRxx Series biedt efficiënte, snelle inbedrijfstelling en maakt van de aangesloten actuators sensoren mogelijk. De ruimteregelaars hebben universele ingangen die kunnen worden geconfigureerd voor verschillende functies, en ze zijn ook te installeren in elektrische subdistributiesystemen. Ze hebben ook een Sylk-businterface voor het aansluiten van digitale ruimteregelingsapparaten.

    Kenmerken en voordelen:
    • Geen programmering nodig- Toepassingen kunnen snel en eenvoudig worden aangemaakt omdat de controller wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde toepassingen die via de app kunnen worden geconfigureerd.
    • Eenvoudigere installatie- Om aan verschillende installatievereisten te voldoen, kan de controller universeel worden gemonteerd op DIN-rails, in kleine installatiebehuizingen en op muren (inclusief optionele klemmenafdekkingen). Triac-uitgangen kunnen met 24 VAC of 230 VAC worden geregeld.
    • Eenvoudigere inbedrijfstelling- De oplossingen maken zeer efficiënte “inbedrijfstelling door één persoon” mogelijk met behulp van de “RoomUp”-app met snelle, eenvoudige en betrouwbare testprocedures op locatie dankzij de geleidetest- en rapportagefuncties van de “RoomUp”-app. Automatische MS/TP-MAC-adressering door een barcode te scannen.
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC

    Others

    • Brand
      • Saia Burgess Controls-SBC
    • Brand : Saia Burgess Controls-SBC
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    PCD7.LRL2
    BACnet MSTP ruimtecontroller 230 VAC, Sylkbus aansluiting voor ruimtebedienapparaat
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd7lrl2-bacnet-room-controller-6-uis-primaryimage
    PCD7.LRL2
    BACnet MSTP ruimtecontroller 230 VAC, Sylkbus aansluiting voor ruimtebedienapparaat
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd7lrl2-bacnet-room-controller-6-uis-primaryimage
    PCD7.LRS4
    BACnet MSTP ruimtecontroller 230 VAC, Sylkbus aansluiting voor ruimtebedienapparaat
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd7lrs4-bacnet-room-controller-4-uis-primaryimage
    PCD7.LRS4
    BACnet MSTP ruimtecontroller 230 VAC, Sylkbus aansluiting voor ruimtebedienapparaat
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd7lrs4-bacnet-room-controller-4-uis-primaryimage
    PCD7.LRS5
    BACnet MSTP ruimtecontroller 24 VAC, Sylkbus aansluiting voor ruimtebedienapparaat
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd7lrs5-bacnet-room-controller-24vac-primaryimage
    PCD7.LRS5
    BACnet MSTP ruimtecontroller 24 VAC, Sylkbus aansluiting voor ruimtebedienapparaat
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-bms-pcd7lrs5-bacnet-room-controller-24vac-primaryimage