Brandmeldcentrales
AM-8200 branddetectiesysteem
AM-8200 zijn branddetectiesystemen met meerdere processors geschikt voor systeemconfiguraties van uiteenlopende installaties. Ze worden overal toegepast zoals in hotels, kantoren, ziekenhuizen, industriële omgevingen en productievoorzieningen.
AM-8200 zijn branddetectiesystemen met meerdere processors die geschikt zijn voor systeemconfiguraties van een breed scala aan installaties. Het systeem biedt geïntegreerde branddetectieoplossingen voor vele toepassingen, zoals hotels, kantoren, ziekenhuizen, industriële omgevingen en productiefaciliteiten. De AM-8200 vertegenwoordigt niet alleen een paneel, maar ook een geavanceerd, zeer krachtig branddetectiesysteem dat gebruikmaakt van de Can Bus-technologie. Deze standaard, oorspronkelijk ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen, maakt het systeem zeer bestand tegen externe factoren zoals elektrische storingen en andere bronnen van valse alarmen.
De AM-8200 gebruikt het geavanceerde communicatieprotocol voor de apparaten in het veld, maar elke lijn kan ook worden geconfigureerd als "CLIP-compatibel" voor volledige achterwaartse compatibiliteit met oudere apparaten. Via het Advanced-protocol kunnen de adresseerbare apparaten nu slimmer werken, zoals bijvoorbeeld: het type geluid en volume van de geluidssignalen wijzigen in relatie tot verschillende gebeurtenissen, het geluidssignaal en knipperen afzonderlijk activeren op hetzelfde fysieke apparaat, weergave op het paneelscherm ontvangen - accuniveau van de draadloze sensoren.
Kenmerken en voordelen:- 4 toegangsniveaus
- Programmeerbare tekst voor punten en zones: 32 tekens
- 500 zones en 400 logische groepen in onafhankelijke of netwerkconfiguratie met 16 totale lussen
- Controle per gebeurtenis CBE-vergelijkingen voor activeringen met logische operators (AND, OR, DEL, enz.)
- Historisch archief met 2000 gebeurtenissen in niet-vluchtig geheugen
- Klok in realtime
- Auto-programmeerlijnen met automatische herkenning van het model van de apparaten
- Beslisalgoritmen voor het alarm, vooralarm en storingen.
- Automatische dag-/nachtgevoeligheidsverandering.
- Indicatie wanneer het nodig is om de rooksensoren te reinigen.
- EN 54-2
- EN 54-4
Others
- Brand
- NOTIFIER
Others
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account