Brandmeldcentrales
Analoge adresseerbare reserveonderdelen voor panelen
De ID3000 is een flexibel, modulair bedieningspaneel, opgebouwd uit verschillende optiemodules. Elke module wordt geleverd met de vereiste montageschroeven, aansluitkabels, sluitringen enz. en installatie-instructies.
De NOTIFIER ID3000 serie brandalarmcentrales levert de kracht en flexibiliteit om zelfs aan de meest veeleisende vereisten te voldoen. Een ID3000-systeem biedt ongeëvenaarde stabiliteit, veelzijdigheid en capaciteit, van 2 tot 8 lussen in één ID3000-paneel tot meer dan 500 lussen in een netwerk. Als het erom gaat u zo vroeg mogelijk te waarschuwen voor een potentiële branddreiging, ondersteunt de ID3000 het uitgebreide assortiment detectoren, geavanceerde branddetectiesensoren en lusapparaten van Notifier, waardoor u het meest complete en veelzijdige brandmeldsysteem op de markt krijgt. De ID3000 kan worden geprogrammeerd om zich aan te passen aan de verschillende toepassingen van de zones waar rookmelders zijn geïnstalleerd. Er kunnen in totaal 9 verschillende gevoeligheidsniveaus worden toegewezen aan individuele rooksensoren, waardoor de systeemontwerper de reactie van de sensor nauw kan afstemmen op de omgeving waarin het apparaat zich bevindt. Hierdoor kan zelfs rookdetectie worden uitgeschakeld, terwijl de warmtedetectie actief blijft. De ID3000 ondersteunt ook het NOTIFIER ID2-net; een van de snelste, meest consistente en robuuste netwerksystemen die in minder dan een halve seconde een alarm over het netwerk verzendt. Dergelijke prestaties maken het ID3000-systeem bij uitstek geschikt voor zelfs de grootste kantoorcomplexen, winkelcentra, universiteitscampus en sportstadion.
Kenmerken en voordelen:- 2-8 analoge, adresseerbare lussen; elk maximaal 198 apparaten
- 255 brandzones per paneel
- Volledig goedgekeurd peer-to-peer-netwerk van maximaal 63 panelen
- Handhaaft een brandmelderresponstijd van 3 seconden via het netwerk
- Flexibele timerfuncties
- Systeemgevoeligheid en -functionaliteit kunnen worden afgestemd op het tijdstip of de dag van de week
- Geavanceerde oorzaak-en-gevolgprogrammering, inclusief ondersteuning voor niet-brandsignalen en opheffingsfunctie voor rookbeheersingssystemen
- Gecertificeerd voor gebruik in verschillende markten in Europa. Verklaringen en certificaten voor CE, DoP, LPCB, VdS, Bosec en andere kunnen worden gedownload van onze webpagina’s
Others
- Brand
- Gent
- NOTIFIER
Others
- Brand
- Gent
- NOTIFIER
- Brand : Gent|NOTIFIER
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account