Brandmeldcentrales
Conventioneel brandalarmpaneel 2 zone
De Horizon-serie 2-zone conventionele bedieningspanelen zijn ontwikkeld om een eenvoudige en betrouwbare oplossing te bieden die voldoet aan de eisen van moderne branddetectieoplossingen.
De conventionele brandmeldcentrale 2-zone van de serie Horizon is ontworpen met de eisen van zowel de installateur als de eindgebruiker in gedachten. Voor installateurs biedt het Horizon-bedieningspaneel een kant-en-klare oplossing voor aan de muur. Dankzij een combinatie van snelle installatie, een verbeterde functieset en geavanceerde programmering kunnen installateurs snel en eenvoudig voldoen aan de eisen van de gebruiker. Uitgerust met configureerbare ingangen voor klassewijzigingen, toevalsdetectie en programmeerbare vertragingen om alarmverificatie mogelijk te maken en de faciliteit om te communiceren met grotere huisalarmsystemen. Voor eindgebruikers zorgen duidelijke zichtbare aanduidingen, eenvoudig te bedienen functies en een grote rode toets om de bedieningsknoppen te activeren voor een eenvoudige en eenduidige bediening. Het Horizon-systeem vormt een essentieel onderdeel van elke brandalarmoplossing. De Horizon-serie conventionele bedieningspanelen is ontworpen voor gebruik in kleine tot middelgrote commerciële omgevingen. Het is met name geschikt voor garages, detailhandelseenheden, winkels, restaurants, dokterspraktijken, openbare kantoren en kleuterscholen.
Kenmerken en voordelen:- Eenvoudig, gebruiksvriendelijk ontwerp
- Eenvoudig te installeren
- Intuïtief gebruik
- 2, 4 of 8 zones
- Looptest
- Uitgebreid functiepakket
- Meertalige tekstinvoeren
- EN54 deel 2
- EN54 deel 4
Others
- Brand
- Morley-IAS
Others
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account