/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Brandmeldcentrales

    DXC4 brandmeldcentrale

    Stopgezet

    Het Morley-IAS DX Connexion-paneel is bij uitstek geschikt voor gebruik bij de bescherming van kleine tot middelgrote gebouwen.

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    Het Morley-IAS DX Connexion-paneel is bij uitstek geschikt voor gebruik bij de bescherming van kleine tot middelgrote gebouwen. Al met al is er een compact, hoogwaardig, rijk, voordelig brandalarmbedieningspaneel ontworpen om zowel de installateur als de eindgebruiker te helpen. De DX Connexion is een uitbreiding van het Morley-IAS Dimension-paneelassortiment, waarbij de traditionele Morley-IAS-kwaliteiten van betrouwbaarheid, flexibiliteit en waarde worden gecombineerd met geavanceerde functies en intuïtieve functionaliteit.

    Het multiprotocol DX Connexion-assortiment brandmeldcentrales is ontwikkeld als de meest tijdefficiënte brandmeldcentrale op de markt om te installeren. Bevestig het bedieningspaneel gewoon aan de wand, sluit de veldbedrading aan, schakel in en met slechts vijf drukknoppen kunt u een conform, werkend brandmeldsysteem hebben. Het grote grafische display van het paneel biedt een duidelijke menustructuur waardoor het hele initiële installatieproces snel, duidelijk en intuïtief verloopt. Bovendien kan het programmeren van het bedieningspaneel niet eenvoudiger. Complexe configuratie kan worden bereikt met behulp van het toetsenblok van de mobiele telefoon of met behulp van de Windows PC-programmeertool die bij het paneel wordt geleverd. Met de flexibele programmeertool voor pc's kunnen ook tekstberichten voor apparaten of zones worden geïmporteerd vanuit een Excel-spreadsheet, waardoor meer tijd wordt bespaard.

    Kenmerken en voordelen:
    • Optionele alarm-LED's voor 40 of 80 zones
    • Eenvoudig in te stellen met 5 toetsen
    • Groot blauw LCD-scherm
    • Ondersteunt uploaden/downloaden via USB
    • Real-time klok met accu (2 en 4 lussen)
    • 2 onafhankelijke circuits voor geluidssignalen
    • 500mA multi-protocol lusdriver
    • PC-configuratiesoftware (meegeleverd met het paneel)
    • Gevoeligheidsaanpassing bijv. tussen dag en nacht
    • Ingangs-/uitgangslogica
    Certificeringen:
    • BS5839 deel 1
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS

    Related Products