Brandmeldcentrales
FACP FlexeS-regeling
De FACP FlexES Control M is een modulair loop technology brandalarm- en bedieningspaneel ontworpen om kleine tot zeer grote gebouwen te bewaken en alarmeren.
BMC IQ8Controls zijn verkrijgbaar in verschillende pakketten, zoals C-pakket, pakket 1, pakket 3, 5, M.
Kenmerken en voordelen:- Max. 18 lusmodules esserbus® / esserbus® PLus voor in totaal maximaal 2286 lusapparaten
- Integratie in het korte en open circuitbestendige essernet-netwerk met maximaal 31 branddetectiepanelen
- Vier gemeenschappelijke relais, vrij programmeerbaar, bewaakt, potentiaalvrij tot 24 V DC
- FARE-interface
- 1 x TTY- en 2 x RS485-interfaces voor het aansluiten van de brandweer-randapparatuur, grafische beheersystemen, panelen voor bediening op afstand, versterkerpaneel, printers
- Cascadeerbare voeding tot 450 W en 144 Ah accucapaciteit volgens EN 54-4
- Verouderde modus voor bewaakte gebieden tot 48.000 m² of meer dan 512 branddetectoren
- Optionele redundante regelmodule voor bewakingsgebieden > 48.000 m² of meer veiligheidseisen
- Bedrijfsmodi TM en PM volgens DIN VDE 0833-2 om valse alarmen te voorkomen
- Gebeurtenisgeheugen voor 10.000 gebeurtenissen
- Display en bedieningspaneel met 5,7-inch scherm
- Capacitief toetsenbord voor aanraakgevoelige bediening
- Programmeerbare functietoetsen met bedieningsmacro's voor extra functies
- Bedrijfsniveaus via toegangscode
Others
- Brand
- Esser
Others
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account