Brandmeldcentrales
FACP IQ8Control M
De FACP IQ8Control M is een van loop technology voorzien, voor de bewaking en alarmering van middelgrote tot grote gebouwen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
IQ8Control M brandmeldcentrales zijn hightech regelpanelen voor middelgrote objecten. Het paneel heeft effectieve brandpreventie met de hoogste mate van flexibiliteit en veiligheid voor middelgrote objecten met meerdere verdiepingen (tot 512 detectoren) zoals kantoorgebouwen, industriële eigendommen en hotels enz. IQ8Control M maakt implementatie van maximaal 7 esserbuslussen of 6 aangedreven lussen mogelijk. De esserbustransponders zijn busapparaten met vrij programmeerbare in- en uitgangen voor het regelen en bewaken van externe apparaten of voor het aansluiten van speciale detectoren. De esserbus is een korte en open circuit veerkrachtige lus, die de hoogste operationele betrouwbaarheid en kostenbesparende installatieopties biedt vanwege de verminderde bedrading door gecombineerde lus- en spur-topologieën.
Kenmerken en voordelen:- Max. 7/6 esserbus / esserbus PLus analoge lusmodules voor in totaal tot 889/762 lusapparaten
- Bedrijfsmodi TM en PM volgens DIN VDE 0833-2 om valse alarmen te voorkomen
- Bedieningspaneel voor de brandweer en unit-interface voor alarmtransmissie op de periferie module
- Drie gemeenschappelijke relais, vrij programmeerbaar, bewaakt, zwevend tot 24 V DC/1 A (op de periferie module)
- TTY- of RS 485-, RS 232-interface
- Integratie in het korte en open circuitbestendige essernet-netwerk met maximaal 31 branddetectiepanelen
- Aansluiting op grafische supervisor FlexES Guard/WINMAG via seriële essernet-interface (SEI)
- Bedieningspaneel met alfanumeriek scherm
- Gebeurtenisgeheugen voor maximaal 10.000 gebeurtenissen
- Alle System 8000-micromodules zijn compatibel
- Printerinterface voor interne printer
- Twee batterijen met bewakingscircuit
- Bewaakte ingang voor externe voeding
- Verouderde modus voor bewaakte gebieden tot 48.000 m² of meer dan 512 branddetectoren
- VdS
- BOSEC
- NF-SSI
- EN-54
Others
- Brand
- Esser
Others
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In