Brandmeldcentrales
Indicatiepaneel brandweer
Het displaypaneel van de microprocessorgestuurde brandweer fungeert als extra displayapparaat voor een FlexES-centrale voor brandalarmen. Seriële verbinding met het brandmeldcentrale verloopt via de RS485-interface.
Brandweerindicatiepaneel (FAT) volgens DIN 14662 als extra/afstandsbediening voor de FDAS. Geschikt voor seriële aansluiting op Esser BMC of, met behulp van een bijbehorende adapter, voor aansluiting op redundante transmissiepaden naar Esser BMC zoals vereist in DIN14675.
Display met 4 of 6 x 20 tekens, LED algemene indicatoren (voeding, alarm, storing, uitschakeling). Eenvoudige bediening met 4 knoppen (zoemer uit / gebeurtenisniveau / scrollknoppen), overdracht van beschikbare zonelabels van het EDP-protocol van de BMC of handmatige invoer met de configuratiesoftware.
Kenmerken en voordelen:- Fungeert als een extra scherm voor een FlexES-brandalarmbedieningspaneel
- Geeft een uniforme indicatie van de omstandigheden op de locatie
- VdS-keurmerk: G 205076
Others
- Brand
- Esser
- NOTIFIER
Others
- Brand
- Esser
- NOTIFIER
- Brand : Esser|NOTIFIER
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account