Brandmeldcentrales
Morley-IAS DXc compacte replicatie-uitbreidingsprintplaat
Morley-IAS DXc Expansion Mimic PCB omvat stille alarmen, niveau 2-toegangssleutel, en maakt het mogelijk om zone-indicatoren voor geografische 'plattegronden' te gebruiken voor situaties waarin de brandlocatie duidelijker moet worden aangegeven
Met de DXC Compact Mimic kunnen zone-indicatoren voor geografische plattegronden worden gebouwd voor situaties waarin een grotere duidelijkeheid van de brandlocatie vereist is boven die van standaard genummerde zone-indicatoren.
De Compact Mimic is een uit te breiden systeem dat geschikt is voor 'standaard' of complexere toepassingen waarbij nabootsende displays vereist zijn in combinatie met DXc brandmeldcentrales.
Kenmerken en voordelen:- De Compact Mimic-hoofdprint kan de statussen Algemene storing, Algemene uitschakeling, Voeding OK (eigen voedingsstatus van de Mimic), Brand algemeen, TEST en Communicatiestoring weergeven
- 16 LED’s of relaisuitgangen geconfigureerd om de brand- en storingsstatus te volgen
- voorziening voor Evacueren
- Geluidssignalen dempen, Lamptest, Zoemer dempen
- Reset de drukknoppen en voor een niveau 2-toegangssleutelschakelaar
- uitbreidbaar met maximaal 9 extra uitbreidingskaarten (020-910) die elk 16 extra LED’s of relaisuitgangen bieden
- maximaal 160 configureerbare uitgangen
- Emissies: EN 50081-1
- Immuniteit: EN 50130-4
- Veiligheid: EN 60950
Others
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Fire Alarm Control Panel
Others
- Brand
- Morley-IAS
- Product Type
- Fire Alarm Control Panel
- Brand : Morley-IAS
- Product Type : Fire Alarm Control Panel
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account