/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Brandmeldcentrales

    Morley-IAS ZXSe brandalarm bedieningspaneel

    Morley-IAS ZXSe brandmeldcentrale is een slimme brandmeldcentrale. Ontworpen en gebouwd met beproefde microprocessortechnologie.

    Overview

    Morley-IAS ZXSe brandmeldcentrale is een intelligent brandmeldcentrale. Het is ontworpen en gebouwd rond bewezen en betrouwbare microprocessortechnologie. Deze eenvoudige aanpak heeft geleid tot een modulair, schaalbaar brandalarmplatform dat geschikt is voor het beschermen van alle soorten gebouwen.

    ZX5Se 1-5 lus bedieningspaneel. 230Vac, 4 sirenes, 4-lijns display en netwerkmogelijkheden. 6 Amp PSU met 460mA luscapaciteit 500 x 500 x 195 mm (H x B x D). Bestel luskaarten apart. Ondersteunde talen: Engels, Italiaans, Spaans, Portugees, Pools, Nederlands, Sloveens en Kroatisch.

    Naarmate de installatie groeit, kan het ZXSe-paneel met het gebouw of de locatie uitbreiden door extra apparaten, luskaarten, printers of repeaterpanelen toe te voegen. Bovendien kunnen nog meer ZXSe-panelen worden genetwerkt, waardoor een nog groter systeem kan worden gecreëerd.

    Kenmerken en voordelen:
    • Schaalbaar platform dat maximaal 99 op één netwerk kan ondersteunen
    • Eenvoudige integratie met VA/PA en andere systemen
    • Naadloze ondersteuning van toonaangevende protocollen voor detectieapparatuur
    • Het eenvoudig te volgen menu ondersteunt alle standaard onderhoudsactiviteiten
    • Maximale systeemflexibiliteit dankzij een breed scala aan ondersteunende apparatuur, zoals printers, montageaccessoires en repeaters
    • Eenvoudig programmeren met de offline systeemconfiguratietool
    • Ontwerp volgens EN54 Deel 2 & 4
    Certificeringen:
    • EN54 delen 2 en 4
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS

    Others

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    721-001-140
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-Fire-721-001-301-ZX5Se-1-5-Loop-control-panel
    721-001-140
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-Fire-721-001-301-ZX5Se-1-5-Loop-control-panel
    721-001-200
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-fire-721-001-200
    721-001-200
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-fire-721-001-200
    721-001-301
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-Fire-721-001-301-ZX5Se-1-5-Loop-control-panel
    721-001-301
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/HBT-Fire-721-001-301-ZX5Se-1-5-Loop-control-panel
    721-001-302
    Intelligent brandalarmbedieningspaneel, ZX5Se, multiprotocol, 1-5 loop, 230 V AC, 4 sirenecircuits
    721-001-302
    Intelligent brandalarmbedieningspaneel, ZX5Se, multiprotocol, 1-5 loop, 230 V AC, 4 sirenecircuits
    721-002-301
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-fire-721-001-200
    721-002-301
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/ba-fire-721-001-200