/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html
    Deze site is gepland voor gepland onderhoud op donderdag 12 juni van 19:00 tot 19:30 uur EST en op vrijdag 13 juni van 00:00 tot 00:30 uur GMT en van 04:30 tot 05:00 uur IST. Wij waarderen uw geduld in deze periode.

    Brandmeldcentrales

    XLS80e bedieningspaneel

    De XLS80e-bedieningspanelen van Honeywell zijn verkrijgbaar in versies met 2 tot 8 lussen, en behoren tot de weinige op de markt die aan de standaarden voldoen en toch meer dan 512 apparaten kunnen aansturen.

    Overview

    De XLS80e-bedieningspanelen van Honeywell zijn verkrijgbaar in versies met 2 tot 8 lussen, en is een van de weinige op de markt die aan de standaarden voldoen en toch controle bieden over meer dan 512 apparaten. De Enhanced Loop Interface Board (ELIB) maakt multiprocessorbesturing mogelijk voor maximaal 8 detectielussen en lusaangedreven geluidssignalen vanaf één controller. Het belangrijkste voordeel van dit systeem is de functionaliteit die kan worden geleverd wanneer deze is aangesloten op Enterprise Building Integrator, EBI.

    Kenmerken en voordelen:
    • Naadloze integratie in EBI
    • Verbeterde luskaarten maken het mogelijk om meer dan 512 apparaten per bedieningspaneel toe te voegen
    • Ondersteunt de geavanceerde detectiefuncties van Honeywell: FILTREX – detector voor de detectie van veeleisende omstandigheden, Lusgevoede aanzuigermodule, Intrinsiek veilige apparatuur, Lasersensorpuntdetectie, Lusgevoede alarmgeverzwaailichten, 24 en 72 uur stand-by
    • Rechtstreekse seriële verbinding met XLSPAVA – Openbaar adres en Voice Alarm-systeem
    • Peer-to-peer- of master/slave-netwerken
    Certificeringen:
    • LPCB
    Specifications

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    020-538-102
    XLS80e control panel: Basisapparatuur kit: Groep 2: Modulaire analoge aanstuurbare besturings- en indicatieapparatuur
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-020-538-102-xls80e-control-panel-primaryimage
    020-538-102
    XLS80e control panel: Basisapparatuur kit: Groep 2: Modulaire analoge aanstuurbare besturings- en indicatieapparatuur
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-020-538-102-xls80e-control-panel-primaryimage
    020-571-100
    Set reserveonderdelen XLS80E Disp PLT CW Pcba
    020-571-100
    Set reserveonderdelen XLS80E Disp PLT CW Pcba