Brandmeldcentrales
ZXSe brandmeldcentrales
Het ZXSe-assortiment slimme brandmeldcentrales is ontworpen om te helpen bij de normale werking van een branddetectiesysteem.
Het ZXSe-assortiment analoge adresseerbare brandmeldcentrales is ontworpen en gebouwd rond bewezen en betrouwbare microprocessortechnologie. Deze eenvoudige aanpak heeft geleid tot een modulair, schaalbaar brandalarmplatform dat geschikt is voor het beschermen van alle soorten gebouwen.
Het ZXSe-assortiment intelligente brandmeldcentrales is ontworpen om te helpen bij de normale werking van een branddetectiesysteem. Standaard wekelijkse tests zijn beschikbaar via een eenvoudige menustructuur waarmee de zones kunnen worden geselecteerd die met of zonder activering van de uitgangsrelais of sirenes kunnen worden getest. Daarnaast kan de status van individuele hulpmiddelen worden geanalyseerd om te bepalen of reiniging of vervanging vereist is. Naarmate de installatie groeit, kan het ZXSe-paneel met het gebouw of de locatie uitbreiden door extra apparaten, luskaarten, printers of repeaterpanelen toe te voegen. Bovendien kunnen nog meer ZXSe-panelen worden genetwerkt, waardoor een nog groter systeem kan worden gecreëerd. Externe (of lokale) printers kunnen eenvoudig worden aangesloten om een papieren kopie van gebeurtenissen te verstrekken wanneer ze zich voordoen of om een historisch dossier te verstrekken.
Kenmerken en voordelen:- Belangrijkste kenmerken:
- Multi-protocol
- Modulair concept
- Eenvoudig, robuust ontwerp volgens EN54 Deel 2 & 4
- Intuïtief gebruik
- Onderhoudsvriendelijk
- EN 54-2:1997 + A1:2006
- EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006
Others
- Brand
- Morley-IAS
Others
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account