Panelen vrijgeven
Activeringselement
Activeringselement dient als extra ontgrendelelement om de FSD te openen door de BMZ handmatig te activeren door de hulpdiensten.
Activeringselementen dienen als een extra ontgrendelelement om de FSD te openen door de BMZ handmatig te activeren door de hulpdiensten. Het wordt gebruikt voor verzonken montage of voor installatie in kolommen die zijn voorbereid op een halve cilinder met een lengte van 30 mm, inclusief een aansluitkabel van 10 m.
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account