Stroomversterkers
Vierkanaals versterker 4XD125B
Versterker 4 X 125W, inclusief acculader
Vierkanaals vermogensversterker met ingebouwde acculader voor noodstroomvoorziening van VARIODYN D1 Comprio. 4XD125B heeft 4 onafhankelijke versterkerkanalen met elk 125 W in klasse D directe aandrijftechnologie. Omdat alle versterkerkanalen volledig onafhankelijk van elkaar zijn, is het mogelijk om één kanaal voor back-up te gebruiken. Dit kan voor de andere 3 kanalen zijn of voor andere versterkerkanalen van andere versterkers met hetzelfde of een lager uitgangsvermogen (alleen 4XDxxxB-modellen). De versterker kan zowel met de VARIODYN D1 Comprio als met een DOM worden gebruikt. Het is ook mogelijk om de versterker te gebruiken met een aparte voeding, in dit geval moet de interne acculader worden uitgeschakeld.
Kenmerken en voordelen:- EN 54-4- en EN 54-16-gecertificeerd
- Voldoet aan EN 60849 en EN 50849
- Klasse D-technologie, efficiëntie >= 80%
- 4 onafhankelijke versterkerkanalen
- Een van de vier versterkerkanalen kan worden gebruikt als algemeen back-upkanaal
- Unit met één hoogte
- Ideaal voor gebruik in combinatie met de VARIODYN D1 Comprio
- Zelfcontrole en zelftest middels microcontroller
- Beveiligd tegen overbelasting, kortsluiting en oververhitting
- Soepel en snel vertragingsmechanisme in stappen van 1dB bij overdrive of overbelasting
- 24 V DC PSU voor back-upnetspanning
- Geïntegreerde acculader volgens EN 54-4 voor het opladen van accu’s tot een capaciteit van 65 Ah (2 x 12 V / 65 Ah) als noodstroomvoorziening voor de versterker en één Comprio of DOM
- Ventilatoren met variabel toerental en temperatuurregeling
Others
Installation Instructions
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account