Spraak-/alarmcommunicatiesysteem voor noodgevallen
GMT 4000 repeaterpaneel
Het repeaterpaneel GMT 4000 is een parallel display en regeleenheid voor de FACP IQ8Control en FACP FlexES Control
Met apart te programmeren knoppen en LED-indicators kan externe weergave en bediening aangepast worden aan het doel van de eigendomsbescherming. Capacitieve knoppen maken ergonomische bediening en het opvragen van systeemstatus mogelijk. De weergave in platte tekst van de systeemstatus via een grafisch display van zes regels, met 20 tekens per regel.
Kenmerken en voordelen:- Aansluiting op RS485 dubbele interface
- Capacitieve knoppen
- Optioneel voor niet-redundante of redundante verbindingen
- Grafisch display met 6 regels van elk 20 tekens
- Tekstlabels worden overgedragen van de BMC
- 4 knoppen voor het bedienen van het display (omhoog/omlaag schuiven, naar rechts/links schuiven)
- 3 knoppen voor het bedienen van de buzzer: uit, testen en logboek
- 1 knop om de selectie voor speciale functies te bevestigen
- 4 Gemeenschappelijke LED-indicatoren (bediening, alarm, storing, uitschakeling)
- Aansluiting op RS485 dubbele interface
- 6 programmeerbare knoppen voor macrobediening die een configureerbare reeks bedieningsprocedures regelen, bijv. detector zone-1 tot detector zone-10
- 5 programmeerbare individuele indicaties
- Buzzer
- Geschiedenis functie
- Directe aansluiting op BMC via RS485-interface - max. 1 apparaat
- Aansluiting via ADP4000 - max. 16 apparaten
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account