Noodverlichting
AgoraLED IP65 Luminaire
AgoraLED IP65-armatuur
AgoraLED IP65 138 is een antipaniek noodverlichting voor buitenzones. De armatuur is ideaal voor gebruik in grote, open zones zoals magazijnen/productiefaciliteiten, industriële gebouwen, sporthallen, auditoria en bioscopen/theaters, in grote antipaniek zones buiten en koude ruimtes.
AgoraLED IP65 138 is uitgerust met de volgende interfaces:
- Potentiaalvrij
- DALI
- Draadloos
Montagemethoden: wandmontage
Kenmerken en voordelen:- antipaniek-LED-noodverlichting
- Voor een grote oppervlaktedekking en hoge montagehoogtes
- Wandmontage
- Beschikbaar als een zelftestende onafhankelijke armatuur
- Selectie van autonomie gedurende 1 uur, 3 uur en 8 uur via DIP-schakelaar
- Adresseerbaar (optioneel) * - Ook met module voor potentiaalvrij, DALI of draadloos
- Hoge lichtintensiteit – 1 uur = 3200 m / 3 uur = 1600 lm / 8 uur = 800 lm
- Levensduur van de LED > 100.000 uur
- IP 65 – Stof- en waterdicht
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account