Noodverlichting
Noodverlichting Cube 138
Cube 138-noodverlichting is ontworpen voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande voorzieningen
Cube 138 noodverlichting is een elegante en functionele noodverlichting in aluminium voor installatie binnenshuis. Past perfect in toepassingen voor scholen, winkelcentra, de industrie- en sporthallen, terminalgebouwen, etc. Het wordt geleverd met 4-zijdige pictogrammen, kan eenvoudig worden gewijzigd en kan worden voorzien van interfaces voor potentiële vrije contacten
Kenmerken en voordelen:- LED-markeringslampjes
- Geleverd als zelfstandige/automatische testarmatuur
- Keuze uit 1, 3 of 8 uur autonomie via DIP-schakelaar
- Eenvoudige en snelle montage en onderhoud
- Hoge lumenuitvoer – 1 uur = 370 lm, 3 uur = 270 lm, 8 uur = 110 lm
- Leesafstand 50 meter
- Technische levensduur van LED > 100.000 uur
- EN 60598-1
- EN 60598-2-22
- EN 55015
- EN 61547
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account