Noodverlichting
ExiLED M ST LED 40m 230V inclusief piek 138 u
ExiLED M ST LED 40m 230 V inclusief piek 138h
ExiLED40 138 is een elegante noodarmatuur gemaakt van aluminium en Plexiglas en is geschikt voor installatie binnenshuis. Past perfect in kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra, cafés en restaurants. Het heeft een unieke rasterlaagtechnologie die zorgt voor een uniforme en comfortabele lichtverdeling op het schild.
ExiLED40 138 is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovaties van bestaande gebouwen. De armatuur wordt geleverd met verwisselbare pictogrammen, die geschikt zijn voor enkelzijdig of dubbelzijdig gebruik (2xD/2xU/RL/B). Ook verkrijgbaar in de versie met een detectieafstand van 25m, itemnr:
ExiLED40 138 is uitgerust met de volgende interfaces:
- Potentiaalvrij
- DALI
- Draadloos
Montagetypes: plafondmontage, wandmontage, pendelmontage met touw en pendelstang, wandbeugel.
Kenmerken en voordelen:- LED-noodsignaalverlichting met dimfunctie
- Beschikbaar als zelftestende lamp met één accu
- Selectie van autonomie gedurende 1 uur, 3 uur en 8 uur via DIP-schakelaar
- Eenvoudige selectie van continu en stand-by-schakelen via DIP-schakelaar
- Adresseerbaar (optioneel) * - Ook met module voor potentiaalvrij, DALI of draadloos
- IP 40 – stofdichte armatuur
- Detectie-afstand 25 meter
- Levensduur van LED > 100.000 uur
- Eenvoudig en snel te installeren en onderhouden
- Dimbaar tot 10%
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account