/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Noodverlichting

    ExiLED Luminaire

    ExiLED verlichting is een elegante en functionele indoor markeringsverlichting in aluminium. Ze zijn vereist in kantoor- en bioscoopgebouwen, hotels, winkelcentra, cafés en restaurants. Ze hebben een dimfunctie die de helderheid tot 10% vermindert.

    Overview

    ExiLED armaturen zijn ontworpen voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande faciliteiten. De unieke rastertechnologie zorgt voor een egale en comfortabele lichtverdeling op het bord. ExiLED's hebben een dimfunctie die de helderheid tot 10% kan verlagen. De helderheid in de noodmodus blijft ongewijzigd. Voor een normale positie wordt de procedure herhaald. De dimfunctie wordt opgeslagen in de armatuur, ook al worden zowel de netspanning als de accuspanning verwijderd.

    Kenmerken en voordelen:
    • LED-markeringslampje
    • Als gedecentraliseerd geleverd
    • Zelftestende armatuur
    • Eenvoudig te installeren en onderhouden
    • IP 40-conforme, stofdichte armatuur
    • Leesafstand 22 meter
    Certificeringen:
    • EN 60598-1-gecertificeerd
    • EN 60598-2-22-gecertificeerd
    • EN 55015-gecertificeerd
    • EN 61547-gecertificeerd
    • EN 61000-3-2-gecertificeerd
    • EN 61000-3-3-gecertificeerd.
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Eltek

    Others

    • Brand
      • Eltek
    • Brand : Eltek
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    290080.130
    ExiLED-verlichting, enkelzijdig, pijl H-N, 22 m, rechtsonder bord, pictogrammen, IP40, 0,54 kg, aluminium
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290080-exiled-luminaire-primaryimage
    290080.130
    ExiLED-verlichting, enkelzijdig, pijl H-N, 22 m, rechtsonder bord, pictogrammen, IP40, 0,54 kg, aluminium
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290080-exiled-luminaire-primaryimage
    290080.140
    ExiLED-verlichting, enkelzijdig, Arrow H-O, 22 m, Rechtop aanmelden, Pictogram, IP40, 0,54 kg, Aluminium
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290080-exiled-luminaire-primaryimage
    290080.140
    ExiLED-verlichting, enkelzijdig, Arrow H-O, 22 m, Rechtop aanmelden, Pictogram, IP40, 0,54 kg, Aluminium
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290080-exiled-luminaire-primaryimage
    290080.150
    ExiLED-verlichting, enkelzijdig, pijl V-N, 22 m, linksonder bord, pictogrammen, IP40, 0,54 kg, aluminium
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290080-exiled-luminaire-primaryimage
    290080.150
    ExiLED-verlichting, enkelzijdig, pijl V-N, 22 m, linksonder bord, pictogrammen, IP40, 0,54 kg, aluminium
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290080-exiled-luminaire-primaryimage
    290080.4
    ExiLED-verlichting, enkelzijdig, pijl N, 22 m, registratie, pictogrammen, IP40, 0,54 kg, aluminium
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290080-exiled-luminaire-primaryimage
    290080.4
    ExiLED-verlichting, enkelzijdig, pijl N, 22 m, registratie, pictogrammen, IP40, 0,54 kg, aluminium
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290080-exiled-luminaire-primaryimage
    290080.5
    ExiLED-verlichting, enkelzijdig, pijl H, 22 m, rechts bord, pictogram, IP40, 0,54 kg, aluminium
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290080-exiled-luminaire-primaryimage
    290080.5
    ExiLED-verlichting, enkelzijdig, pijl H, 22 m, rechts bord, pictogram, IP40, 0,54 kg, aluminium
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290080-exiled-luminaire-primaryimage
    290087
    ExiLED Armatuur, M ST LED, 24m, 230V, 1t, 5-40C, IP40, 543g, 50-60 Hz, Aluminium, 265x222x53mm
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290080-exiled-luminaire-primaryimage
    290087
    ExiLED Armatuur, M ST LED, 24m, 230V, 1t, 5-40C, IP40, 543g, 50-60 Hz, Aluminium, 265x222x53mm
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290080-exiled-luminaire-primaryimage
    290087.10
    ExiLED M ST LED, 22 m, 230V, 1 uur, 265 x 53 x 272 mm, IP40, geanodiseerd aluminium
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-Fire-29008710-22m-exiled-m-st-led-primaryimage
    290087.10
    ExiLED M ST LED, 22 m, 230V, 1 uur, 265 x 53 x 272 mm, IP40, geanodiseerd aluminium
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-Fire-29008710-22m-exiled-m-st-led-primaryimage