/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Noodverlichting

    ImPerLED Combi E ST LED 230V inclusief Pikt 138 u

    ImPerLED Combi E ST LED 230 V inclusief pict 138h

    Overview

    De ImperLED Combi E 138 is een elegante combi-nood- en noodsignaalverlichting die geschikt is voor zowel binnen- als buitengebruik. Het is geschikt voor zowel nieuwe gebouwen als renovaties van bestaande gebouwen en kan worden gebruikt als antipaniek- of vluchtrouteverlichting.

    ImperLED Combi E 138 wordt geleverd met pictogrammen U/D/R/L. Het labelpaneel is als accessoire verkrijgbaar en moet apart worden besteld.

    ImperLED Combi E 138 is uitgerust met de volgende interfaces:

    - Potentiaalvrij

    - DALI

    - Draadloos

    Montagetypes: plafond/wandmontage, wandmontage of pendelmontage

    Kenmerken en voordelen:
    • Nood- en noodsignaal-LED in continue en stand-bymodus
    • Zelftestende verlichting met één accu
    • Selectie van autonomie gedurende 1 uur, 3 uur en 8* uur via DIP-schakelaar
    • Eenvoudige selectie van continu en stand-by-schakelen
    • Adresseerbaar (optioneel) – Ook met module voor potentiaalvrij, DALI of draadloos
    • Het pakket bevat 4 pictogrammen.
    • Voor koude omgevingen tot -25 °C
    • Tweezijdig markeerpaneel verkrijgbaar als accessoire
    • Hoge lichtintensiteit – 1 uur = 350 lm / 3 uur = 210 lm / 8 uur = 190 lm*
    • Levensduur van LED > 100.000 uur
    • Eenvoudig en snel te installeren en onderhouden
    • IP65 – stofdicht en waterdicht
    • * Extra accu voor 8 uur autonomie – moet apart worden besteld
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Compare
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    138406
    Imperled E138 Noodverlichting 220-249V AC, IP65, 350-50lm, 322x162x58 mm, wit
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-138002-primaryimage
    138406
    Imperled E138 Noodverlichting 220-249V AC, IP65, 350-50lm, 322x162x58 mm, wit
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-138002-primaryimage
    138406.10
    ImPerLED Combi E ST LED 230V wpict 10Υ
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-138406-10-imperled-combi-e-st-led-230v-m-pikt-10y
    138406.10
    ImPerLED Combi E ST LED 230V wpict 10Υ
    https://honeywell.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-138406-10-imperled-combi-e-st-led-230v-m-pikt-10y