Noodverlichting
ImperLED Combi ST LED
De ImperLED is een functionele en robuuste gecombineerde gids- en markeringslamp in kunststof (ABS polycarbonaat) voor noodverlichtingsinstallaties binnen en buiten. Dit biedt u een kostenbesparende en onderhoudsarme armatuur.
ImperLED is een functionele en robuuste gecombineerde geleider- en markeringslamp in kunststof (ABS polycarbonaat) voor noodverlichtingsinstallaties binnen en buiten. ImperLED Combi ST LED 10Y heeft 10 jaar garantie op armaturen en accu’s. Dit geeft u een zeer kosten- en onderhoudsvriendelijk armatuur. Eenvoudig instelbare noodverlichtingsfunctie via schakelaar. Het is ontworpen voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande voorzieningen, in vluchtroutes als antipaniekzones. De armatuur maakt gebruik van nieuwe accutechnologie (lithium titaan), is met name geschikt voor koude bewaring, open parkeergarages, enz. en wordt geleverd met een enkelzijdig pictogram H/V/N/O.
Kenmerken en voordelen:- 10 jaar garantie op zowel armatuur als accu
- LED-combi-armatuur voor koude zones
- Als een gedecentraliseerde zelftestarmatuur geleverd
- Eenvoudiger via schakelaar instelbare noodverlichtingsfunctie
- Wordt geleverd met 4 pictogrammen
- Set dubbelzijdige hangende pictogrammen verkrijgbaar als accessoire
- Hoge lichtopbrengst van 350 lumen
- Levensverwachting LED > 100.000 uur
- Eenvoudig te installeren en onderhouden
- IP65, stof- en waterdichte armatuur
- EN 60598-1
- EN 60598-2-22
- EN 55015
- EN 61547
- EN 61000-3-2
- EN 61000-3-3
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account