Noodverlichting
MaxLED-verlichting
MaxLED Armaturen zijn functionele duurzame exit lichten. Voorzien van een aluminium of plastic frame met een geleider van plexiglas en geschikt voor indoor installatie. Ze worden gebruikt in kantoren, magazijnen, winkelcentra, sporthallen, enz.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MaxLED armaturen zijn ontworpen voor gebruik in zowel nieuwe als gerenoveerde zones. Ze hebben een uitgangsverlichting die eenzijdig of bilateraal kan worden geïnstalleerd. Ze zijn verkrijgbaar met een enkel- of dubbelzijdig pictogram. Ze gleuven aan de onderkant van het armatuurhuis. Dit betekent dat ze een functie hebben als baken.
Kenmerken en voordelen:- LED-signaalverlichting
- Zelftestende armatuur
- Snel te installeren en onderhouden
- IP 40 – stofbestendige armatuur
- Zichtafstand 47 meter
- Robuuste aluminium armatuur
- Sleuf aan de onderkant van de armatuurbehuizing fungeert tevens als zwaailicht
- EN 60598-1-gecertificeerd
- EN 60598-2-22-gecertificeerd
- ΕΝ 55015-gecertificeerd
- ΕΝ 61547-gecertificeerd
- ΕΝ 61000-3-2-gecertificeerd
- ΕΝ 61000-3-3-gecertificeerd
Others
- Brand
- Eltek
Others
- Brand
- Eltek
- Brand : Eltek
Meld u aan om de onderdeelnummers te bekijken die beschikbaar zijn voor aankoop op basis van uw account Meld u aan