/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Noodverlichting

    MaxLED-markeringslampje

    Eltek MaxLED-markeringslichten zijn functionele en robuuste indoor markeringslichten. MaxLED wordt geleverd met een enkel- of dubbelzijdig pictogram. Het heeft een adresseerbare optie met module voor elBus, pot.fri, draadloos en DALI.

    Overview

    De MaxLED-markeringslichten van Eltek zijn functionele en robuuste markeringsarmaturen in aluminium voor gebruik binnenshuis. Het past perfect in bijvoorbeeld winkelcentra, magazijnen, sporthallen, terminalgebouwen. MaxLED is ontworpen voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande faciliteiten. MaxLED wordt geleverd met een enkel- of dubbelzijdig pictogram. Sleuf aan de onderkant van de armatuurbehuizing zorgt ervoor dat MaxLED tevens als zwaailicht functioneert. Het heeft een adresseerbare optie met module voor elBus, pot.vrij, draadloos en DALI.

    Kenmerken en voordelen:
    • LED-markeringslampje
    • Als een gedecentraliseerde zelftestarmatuur geleverd
    • Montagebeugeloplossing – eenvoudig en snel te bevestigen en onderhouden
    • Adresseerbare optie – wordt geleverd met module voor elBus, potentiaalvrij, DALI of draadloos
    Certificeringen:
    • EN 60598-1
    • EN 60598-2-22
    • EN 55015
    • EN 61547
    • EN 61000-3-2
    • EN 61000-3-3
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    290254
    Markeringslamp, leesafstand 26 m, 230V AC, 5,1 VA, 30 witte LED's
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290253-maxled-marker-light-primaryimage
    290254
    Markeringslamp, leesafstand 26 m, 230V AC, 5,1 VA, 30 witte LED's
    https://s7d1.scene7.com/is/image/Honeywell65/hbt-fire-290253-maxled-marker-light-primaryimage