Noodverlichting
MultiLED Combi ST LED 230V inclusief Pikt 138h
MultiLED Combi ST LED 230 V inclusief pict 138h
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MultiLED Combi 138 is een elegante en robuuste gecombineerde RZ/SI-armatuur die geschikt is voor installatie binnenshuis. Het is geschikt voor zowel nieuwe gebouwen als renovaties van bestaande gebouwen en kan worden gebruikt als antipaniek- of vluchtrouteverlichting. Perfect voor parkeerplaatsen, magazijnen, sporthallen, enz.
MultiLED Combi 138 wordt geleverd met een dubbelzijdig pictogram 2U/2D/R/L en een lens voor vluchtroutes/antipaniekzones. LED-matrix voor vluchtroutes aangezien wand- en plafondbeugels zijn inbegrepen. De armatuur is geschikt voor plafondmontage en constructie, voor parallelle wandmontage of als wandbeugel, pendelmontage.
MultiLED Combi 138 is uitgerust met de volgende interfaces:
- Potentiaalvrij
- DALI
- Draadloos
Montagetypes: plafond, muur, verlaagd plafond of hangende installatie
Kenmerken en voordelen:- Nood- en vluchtsignaal-LED
- Zelftestende verlichting met één accu
- De verpakking bevat de montageaccessoires.
- De lens voor gangverlichting is inbegrepen in het pakket
- Selectie van autonomie gedurende 1 uur, 3 uur en 8 uur via DIP-schakelaar Adresseerbaar (optioneel) * - Ook met module voor potentiaalvrij, DALI of draadloos
- Het pakket bevat 6 sets dubbelzijdige pictogrammen (2xD/2xU/R/L)
- Hoge lichtintensiteit – 1 uur = 340 lm / 3 uur = 155 lm / 8 uur = 60 lm
- Eenvoudig en snel te installeren en onderhouden
- Levensduur van LED > 100.000 uur
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In