Noodverlichting
MultiLED PRO Combi ST LED 230V inclusief Pikt 138 u
MultiLED PRO Combi ST LED 230 V inclusief pict 138h
De MultiLED PRO Combi 138 is een elegant nood- en reddingsbord van kunststof (ABS - polycarbonaat), dat geschikt is voor installatie binnenshuis.
De MultiLED PRO Combi 138 is geschikt voor zowel nieuwe gebouwen als renovaties van bestaande gebouwen en kan worden gebruikt als antipaniek- of vluchtrouteverlichting.
De MultiLED PRO Combi 138 wordt geleverd met dubbelzijdige pictogrammen (2xU/2xO/R/L/B). Accessoires moeten apart worden besteld.
MultiLED PRO Combi 138 is geschikt voor plafondconstructie, wandmontage, als wandbeugel of als pendelmontage.
MultiLED PRO Combi 138 is uitgerust met de volgende interfaces:
- Potentiaalvrij
- DALI- draadloos
Montagetypes: plafond- en wandmontage
Kenmerken en voordelen:- Nood- en vluchtsignaal-LED
- Beschikbaar als zelftestende lamp met één accu
- De lens voor gangverlichting is inbegrepen in het pakket
- Selectie van autonomie gedurende 1 uur, 3 uur en 8 uur via DIP-schakelaar
- Adresseerbaar (optioneel) * - Ook met module voor potentiaalvrij, DALI of draadloos
- De verpakking bevat 7 pictogrammen (2xU/2xO/R/L/B, eenzijdige of dubbelzijdige weergave)
- Hoge lichtintensiteit 1 uur = 350 lm / 3 uur = 240 lm / 8 uur = 100 lm
- Levensduur van LED > 100.000 uur
- Eenvoudig en snel te installeren en onderhouden
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account