Noodverlichting
Omni LED R NM
De OmniLED noodarmaturen van Eltek zijn elegante en functionele noodverlichtingsarmaturen voor toepassing indoor. Deze armaturen hebben een elegant en stijlvol ontwerp. Het biedt minder onderhouds- en installatiekosten.
De OmniLED noodarmaturen van Eltek zijn elegante en functionele noodverlichtingsarmaturen voor binnentoepassingen. Deze kunnen worden gebruikt als armaturen voor antipaniekverlichting in grote, open ruimtes. OmniLED kan perfect worden gebruikt in bijvoorbeeld kantoorgebouwen, bioscoopcomplexen, hotels, winkelcentra, cateringomgevingen, enz. De armatuur is ontworpen voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande gebouwen. Het is geschikt voor opbouw- of semi-inbouw montage aan het plafond. Een elegant en stijlvol ontwerp kenmerkt deze armaturen.
De lange levensduur van de lichtbron (LED) verlaagt de onderhoudskosten. Armatuur met eenvoudige aan/uit-knop zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie. De montagebeugel maakt snelle en veilige vervanging van de armatuur mogelijk. Door de grotere afstand tussen armaturen verlaagt het de installatie-, aankoop- en onderhoudskosten.
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account