/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Noodverlichting

    Ova-OmniLED NM ST LED 230 V, 138u

    Ova-OmniLED NM ST LED 230 V 138h

    Overview

    De Ova/OmniLED 138 is een elegante noodverlichting in stand-bymodus, die geschikt is voor installatie binnenshuis. Het wordt geleverd met verwisselbare lenzen en is daardoor geschikt voor zowel antipaniekruimtes als vluchtroutes. De lamp past perfect in, bijvoorbeeld kantoorruimtes, bioscopen, hotels, winkelcentra, cafés, restaurants, enz.

    De Ova/OmniLED 138 is geschikt voor zowel nieuwe gebouwen als renovaties van bestaande gebouwen. Ook verkrijgbaar als aan het plafondspot (nr. 138007)

    Ova/OmniLED 138 is uitgerust met de volgende interfaces:

    - potentiaalvrij- DALI- draadloos

    Montagetype: plafondmontage

    Kenmerken en voordelen:
    • LED-verlichting in stand-bycircuit
    • Beschikbaar als zelftestende lamp met één accu
    • Selectie van autonomie gedurende 1 uur, 3 uur en 8* uur via DIP-schakelaar
    • Adresseerbaar (optioneel) ** - Ook met module voor potentiaalvrij, DALI of draadloos
    • Uitgerust met twee verwisselbare lenzen, voor het verlichten van gangen en ronde oppervlaktes
    • Grotere afstand met nieuwe efficiënte LED-lenzen
    • Hoge lichtintensiteit – 1 uur = 360 lm / 3 uur = 170 lm / 8 uur = 145 lm*
    • Snelle en eenvoudige installatie
    • Nieuwe accessoires * – lens van 5 lux.
    • Levensduur van LED > 100.000 uur
    • * Extra accu voor 8 uur autonomie moet afzonderlijk worden besteld
    Name
    Date
    Size
    No Resources documents tagged to this product
    An error occurred . Please try after sometime
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2900XX.STR
    5 LUX LENS VOOR OVA-OMNILED
    2900XX.STR
    5 LUX LENS VOOR OVA-OMNILED
    290BAT.10
    NiMH-batterij + adapter voor 8 uur voor Ova-Omni R, 4,8 V, 1,2 Ah
    290BAT.10
    NiMH-batterij + adapter voor 8 uur voor Ova-Omni R, 4,8 V, 1,2 Ah
    298102.1
    298102.1
    298103
    298103
    298104
    298104