Noodverlichting
Ova-OmniLED PRO rond 138
Ova-OmniLED PRO rond 138
Ova / OmniLED PRO ronde AP 138 is een elegante noodverlichting in stand-bymodus, geschikt voor installatie binnenshuis. Het wordt geleverd met verwisselbare lenzen en is daardoor geschikt voor zowel antipaniekruimtes als vluchtroutes.
Ova / OmniLED PRO ronde AP 138 past perfect in, bijv. kantoren, bioscopen, hotels, winkelcentra, cafés, restaurants, enz.
Ova / OmniLED PRO ronde AP 138 is geschikt voor zowel nieuwe gebouwen als renovaties van bestaande gebouwen. Ook verkrijgbaar als inbouw plafondlicht (nr. 138177).
Ova / OmniLED PRO ronde 138 is uitgerust met de volgende interfaces:
- Potentiaalvrij
- DALI
- Draadloos
Montagetypes: plafondmontage
Kenmerken en voordelen:- LED-noodverlichting in stand-bymodus
- Beschikbaar als een zelftestende onafhankelijke armatuur
- Selectie van autonomie gedurende 1 uur, 3 uur en 8 uur via DIP-schakelaar
- Adresseerbaar (optioneel) * - Ook met module voor potentiaalvrij, DALI of draadloos
- Uitgerust met twee verwisselbare lenzen, voor verlichting op gangen en in ronde ruimtes
- Grote lichtintensiteit - 1 uur = 300 lm / 3 uur = 240 lm / 8 uur = 110 lm
- Grote montageafstanden
- Snel en eenvoudig te installeren en onderhouden
- Levensduur van de LED > 100.000 uur
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account