Noodverlichting
SeqLED E NM ST LED 230V 138h
SeqLED E NM ST LED 230 V 138h
SeqLED E 138 is een elegante noodarmatuur voor wandmontage in zones met lage temperaturen en buiten.
Ideaal voor het verlichten van uitgangen aan het einde van een reddingsroute. Ook verkrijgbaar als plafondversie.
SeqLED E 138 is perfect voorzones zoals winkelcentra, magazijnen, sporthallen, foyers en bioscopen.
De armatuur SeqLED E 138 is geschikt voor zowel nieuwe gebouwen als renovaties van bestaande gebouwen.
De SeqLED E 138 is uitgerust met de volgende interfaces:
- Potentiaalvrij
- DALI
- Draadloos
Montagetype: wandmontage
Kenmerken en voordelen:- LED-verlichting in stand-bycircuit
- Aan de wand bevestigd
- Beschikbaar als zelftestende lamp met één accu
- Selectie van autonomie gedurende 1 uur, 3 uur en 8* uur via DIP-schakelaar
- Adresseerbaar (optioneel) – Ook met module voor potentiaalvrij, DALI of draadloos
- Hoge snelheid – 1 uur = 280 lm / 3 uur = 120 lm / 8 uur = 110 m*
- Omgevingstemperatuur -25 °C
- IP65 – Stof- en waterdichte verlichting
- Levensduur van LED > 100.000 uur
- Eenvoudig en snel te installeren en onderhouden
- * Extra accu voor 8 uur autonomie moet afzonderlijk worden besteld
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account