Noodverlichting
Insteekmodule Wireless Exi-/MaxLED
De draadloze signaalsterktetesters van Eltek bieden de mogelijkheid om de sterkte van het draadloze signaal te controleren. Hij is oplaadbaar. Hij heeft een bedrijfstijd van ongeveer 2 uur. LED geeft de geselecteerde modus en signaalsterkte aan.
De draadloze signaalsterktetesters van Eltek bieden de mogelijkheid om de sterkte van het draadloze signaal (RSSI) op het installatiepunt te controleren. Dit is om de kwaliteit van de draadloze communicatie in het mask-netwerk te optimaliseren. Het is oplaadbaar. Het heeft een bedrijfstijd van ongeveer 2 uur. Het heeft een LED voor indicatie van geselecteerde modus en signaalsterkte.
Kenmerken en voordelen:- Bediening via accu of USB
- Oplaadbaar
- Bedrijfstijd ca. 2 uur
- LED voor indicatie van geselecteerde modus en signaalsterkte
- EN 300 220-2 V3.1.1
- EN 301 489-1 V2.2.0
- EN 301 489-3 V2.1.1
- RED 2014/53 / EU
Others
- Product Type
- I / O Device Wireless
- Brand
- Eltek
Others
- Product Type
- I / O Device Wireless
- Brand
- Eltek
- Product Type : I / O Device Wireless
- Brand : Eltek
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account