Noodverlichting
UniLED Combi ST LED 230V inclusief Pikt 138h
UniLED Combi ST LED 230 V inclusief pict 138h
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
UniLED Combi 138 is een veelzijdige noodarmatuur in continu en stand-by bedrijf, geschikt voor installatie binnenshuis. Het is geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie van bestaande gebouwen en kan ook worden gebruikt als reddingsbord of noodverlichting in antipaniekruimtes en vluchtvoertuigen. Perfect voor parkeerplaatsen, magazijnen, sporthallen, enz.
UniLED Combi 138 met pictogrammen Rechts/Links/Omhoog/Omlaag en tekenpaneel dat apart als accessoire wordt verkocht.
Met aparte plafond- en wandbeugel voor eenvoudige installatie en onderhoud van de armatuur.
UniLED Combi 138 is uitgerust met de volgende interfaces:-
Potentiaalvrij
- DALI
- Draadloos
Montagetypes: plafond- en wandmontage
Kenmerken en voordelen:- LED-noodverlichting in continue en stand-bymodus
- Zelftestende verlichting met één accu
- Selectie van autonomie gedurende 1 uur, 3 uur en 8* uur via DIP-schakelaar
- Eenvoudige selectie van continu en stand-by-schakelen
- Adresseerbaar (optioneel) – Ook met module voor potentiaalvrij, DALI of draadloos
- Inclusief 4 pictogrammen
- Hoge lichtintensiteit – 1 uur = 375 lm / 3 uur = 175 lm / 8 uur = 155 lm*
- Levensduur van LED > 100.000 uur
- Eenvoudig en snel te installeren en onderhouden
- Eenvoudige vervanging van de Unilux zonder dat de wandplafondbevestiging hoeft te worden vervangen
- * Extra accu voor 8 uur autonomie – moet apart worden besteld
Meld u aan om de onderdeelnummers te bekijken die beschikbaar zijn voor aankoop op basis van uw account Meld u aan