Noodverlichting
UniLED-pictogr.
UniLED’s Pictogram is een handige combinatie van gids- en markeerverlichting voor indoor noodverlichtingsystemen. Ze zijn ontworpen voor nieuwbouw en als vervanging van bestaande voorzieningen.
UniLED’s Pictogram is verkrijgbaar in eenzijdige uitvoering met RLDU, brandslang en pick center. UniLED’s Pictogram is een noodverlichtingsarmatuur die instelbaar is zoals onderhouden/niet-onderhouden, voor binneninstallaties.
Kenmerken en voordelen:- LED-armatuur, continue verlichting of alleen verlichting in noodgevallen
- Gecentraliseerde, niet-adresseerbare armatuur van 230V en 24V
- Eenvoudig te installeren en onderhouden
- Wordt geleverd met 4 pictogrammen
- Hoge lichtopbrengst van 280 lm
- Kan Unilux vervangen zonder dat de muur-/plafondbeugel hoeft te worden veranderd
- Hoog rendement > 0,90
- EN 60598-1-gecertificeerd
- EN 60598-2-22-gecertificeerd
- EN 55015-gecertificeerd
- EN 61547-gecertificeerd
- EN 61000-3-2-gecertificeerd
- EN 61000-3-3-gecertificeerd.
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account