Accessoires
Isolatormodule
Met de isolatormodule kan een tak of een deel van de lus die door de kortsluiting wordt beïnvloed, worden geïsoleerd van de rest van het systeem. Elke isolatormodule kan maximaal 25 items ondersteunen.
Isolator-module. Hierdoor kan de vertakking or een deel van de loop die door de kortsluiting wordt beïnvloed, worden afgeschermd van de rest van het systeem. Elke isolatormodule kan maximaal 25 items ondersteunen. De LED knippert onder normale omstandigheden or staat aan-/uit bij kortsluiting. Dankzij het unieke mechanische ontwerp zijn de modules geschikt voor wand- or DIN-rail montage. Ongeacht de gekozen montagemethode is de adresschakelaar altijd zichtbaar en toegankelijk voor selectie. Om technici te helpen bij onderhoud en foutopsporing, kunnen zowel de LED's als de adresschakelaars worden bekeken zonder dat de afdekking hoeft te worden verwijderd. De LED's, die meerkleurig zijn, geven diagnostische informatie over de status van de isolator. Stroom 15-30V DC. Ruststroom van 200 microA. Bedrijfstemperatuur -20°C tot +60°C. relatieve vochtigheid tot 95%.
Kenmerken en voordelen:- Montageplaat DIN-rail, optie
- Optie voor opbouwmontage
- Insteekaansluitingen
- Driekleurige LED-statusindicatie
- Adreskeuzeschakelaars zichtbaar in 2 vlakken
- LED-status zichtbaar in 2 vlakken
- 0786-CPR-21643 voor EN54-17:2005
- G202142
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account