Controlemodules
500-serie meervoudige ingangs- en uitgangsmodules: SC-6
System Sensor meerdere ingangs- en uitgangsmodules zijn ontworpen voor een reeks toepassingen waarin talloze afzonderlijke modules worden gebruikt.
Het ontwerp van de System Sensor 500 Series meerdere input- en output modules biedt installatiegemak en tijdsbesparing. De monitor- en besturingsmodules bewaken en activeren sirenes, stroboscopen, deursluiters, trekstations, waterstroomschakelaars, conventionele rookmelders en meer. De conventionele zone-interfacemodule is ideaal voor retrorittoepassingen om zones van conventionele tweedraadsdetectors te bewaken. Elke module heeft zijn eigen address. Modules worden benaderd met gebruiksvriendelijke roterende codeschakelaar. Bepalingen zijn bijgevoegd voor het uitschakelen van ongebruikte addresses. Tot twee modules gemonteerd in een BB-2 behuizing met ingebouwd frame en tot zes modules gemonteerd in een BB-6 behuizing met het CH-6 frame. Bedradingsklemmen zijn gemakkelijk toegankelijk voor troubleshooting.
De SC-6 Six Supervised Control module biedt bewaking onder toezicht van de bedrading voor het laden van apparaten die een externe voeding or versterker nodig hebben zoals claxons, stroboscoop, luidsprekers or klokken. Bij opdracht van het bedieningspaneel verbreekt de SC-6 het toezicht en sluit de externe voeding aan op het laadapparaat. De eerste module wordt behandeld van 01 tot 94, terwijl de resterende modules worden toegewezen aan de volgende vijf hogere addresses. Er zijn voorzieningen opgenomen voor het uitschakelen van maximaal drie ongebruikte modules. Elke module heeft klemmen voor aansluiting op een extern voedingscircuit voor het voeden van apparaten op het circuit van het meldingsapparaat. Er kunnen één or meerdere voedingen or versterkers worden gebruikt.
Kenmerken en voordelen:- Verwijderbare plug-in-klemmenblokken, 12 tot 18 AWG
- Individuele LED-indicatoren
- Ongebruikte adressen kunnen worden uitgeschakeld
- Adresdraaischakelaars
- Klasse A- of B-bediening
- Monteer maximaal twee modules in de BB-2-behuizing (optioneel)
- Monteer maximaal zes modules in de BB-6-behuizing met CH-6-chassis (optioneel)
- Inclusief bevestigingsmaterialen
- UL-vermelding S7305
- ULC CS669
- FM-keurmerk
- CSFM 7300-1653:0160
- MSFM-goedkeuring
Others
- Brand
- System Sensor
Others
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor
Others
Installation Instructions
Data Sheet
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account