Onderdelen voor handmatige oproeppunten/trekstations
Sleutelschakelaar
Sleutelschakelaar is een enkelpolige schakelaar met een nominale spanning van respectievelijk 240VAC en 2A. Het heeft een afmeting van 87 x 87 x 52 mm en is gemaakt van ABS-materiaal.
Sleutelschakelaar is enkelpolige schakelaar met een nominale spanning van respectievelijk 240VAC en 2A. Hij is 87 x 87 x 52 mm en is gemaakt van ABS-materiaal.
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account