Handmatige oproeppunten/trekstations
MCP compact, klein, adresseerbaar, met resetbaar element
MCP elektronische modules zijn verkrijgbaar in twee types conventionele MCP en IQ8 MCP. MCP-modules worden gebruikt als de detectors in branddetectie- en brandalarmsystemen.
MCP elektronische modules zijn verkrijgbaar in twee types conventionele MCP en IQ8 MCP. MCP-modules worden gebruikt als de detectoren in de branddetectie- en brandmeldsystemen. Het conventionele MCP vertegenwoordigt een kosteneffectieve oplossing. Dit kan universeel worden bediend op conventionele branddetectorzones of via esserbustransponders in de brandmeldsystemen 8000 en IQ8Control. Een module met een tweede microschakelaar is optioneel ook verkrijgbaar. De IQ8MCPs zijn beschikbaar als een complete detector en worden gebruikt als apparaten op de esserbus en/of esserbus-PLus in de 8000 en IQ8Control brandmeldsystemen. Ze zijn uitgerust met een microprocessor en beschikken over alarmgeheugen, alarmindicatie en soft-address codering. Afhankelijk van het ontwerp kan een externe D-lijn met conventionele MCP's worden bediend op een IQ8MCP. IQ8MCP heeft relaisuitgang die automatisch wordt geactiveerd door het activeren van de IQ8MCP. De relaisuitgang kan worden geprogrammeerd als een regelgroep met gereedschap 8000.
Kenmerken en voordelen:- Ruimtebesparend plat ontwerp
- Detectorbehuizing verkrijgbaar in twee kleuren
- Conventioneel MCP voor universeel gebruik
- Test functioneren, resetten en openen van de behuizing eenvoudig met de meegeleverde sleutel
- VdS
- EN 54-11, Type A
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account