Combinatiestroboscopen
Detectorbasis met alarm en flitser
De systeemsensor DSS-PC-I00 basisgeluidsmodule VAD met loop isolaite is een hoogwaardig loop powered device dat bedoeld is om de gebruikers van het gebouw te waarschuwen voor een mogelijke brand.
De systeemsensor DSS-PC-I00 Basissirene VAD met lusisolatie is een hoogwaardig door een lus aangedreven apparaat dat bedoeld is om de gebruikers van het gebouw te waarschuwen voor een mogelijke brand. Het geluidssignaal voldoet aan EN54-23, de Europese norm voor visuele alarmgevers. Hij maakt gebruik van de systeemsensor B501AP-basis voor verbeterde installatieflexibiliteit en integreert naadloos met intelligente detectoren van systeemsensoren. Wanneer het geluidssignaal is geactiveerd door de brandmeldcentrale, zal deze een krachtig geluidssignaal en intense lichtflitsen afgeven om een zichtbare en hoorbare waarschuwing te geven. Dankzij de keuze uit verschillende geluidsuitvoerniveaus en tonen is het apparaat ideaal voor een scala aan toepassingen.
Kenmerken en voordelen:- LED-technologie met hoge output zorgt voor optimale lichtopbrengst en lage stroomvereisten
- Zeer efficiënte piëzoschijf- en hoornprofiel bieden een krachtige geluidsuitvoer
- Beschikt over geavanceerde, door het protocol regelbare geluidsuitvoer, toonselectie, groepspeiling, onafhankelijk geluid of stroboscoopfunctie
- Automatische synchronisatie van geluidssignaal en stroboscoop
- Grote kabeltoegang
- Kabelingang achter of op het oppervlak
- Lusdoorgangsveer
- Eenvoudige vast te draaien op universele B501AP-basis (positieve "poke yoke")
- Anti-sabotagefunctie
- Ingebouwde isolatieopties
- Adreslabel voor duidelijke indicatie
- Eén installatiepunt – bespaart tijd, kosten en voorraad
- Laag stroomverbruik maakt meer apparaten in een lus mogelijk
- Instelbare volumeregeling (op apparaat of van paneel)
- Draaiwielen voor duidelijke adresaanduiding
- Heldere lens met rode flits
- EN54-23 Open categorie
- EN 54-3
- EN54-17 Kortsluitingsisolator
Others
- Product Type
- Sounder Strobe
- Brand
- KAC
- NOTIFIER
Others
- Product Type
- Sounder Strobe
- Brand
- KAC
- NOTIFIER
- Product Type : Sounder Strobe
- Brand : KAC|NOTIFIER
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account