Verlichtingslenzen en films
Intrinsiek veilig LED-zwaailicht
Het intrinsiek veilige LED-zwaailicht is een intrinsiek veilig veldmontagelicht dat een helder knipperend waarschuwingssignaal geeft.
Het intrinsiek veilige LED-zwaailicht is een intrinsiek veilig veldmontagelicht dat een helder knipperend waarschuwingssignaal geeft. Het apparaat kan alleen worden gebruikt or gecombineerd met een alarmsignaal. Combinatie units zijn uitgerust met een gemeenschappelijke zenerbarrière or galvanische isolator en kunnen worden gekoppeld or afzonderlijk worden gemonteerd. Kan worden gebruikt met de alarm accept functie. Door het sluiten van een paar externe contacten (d.w.z. drukschakelaar) kan de gebruiker het alarm gedurende een ingestelde periode tussen 5 seconden en 2 uur uitschakelen. Daarna wordt de sirene weer geactiveerd.
Kenmerken en voordelen:- Bescherming tegen invoeroverbelasting en keerstroom
- Prismalens optimaliseert de effectiviteit van de led
- ATEX-certificaat: SIRA 04ATEX2302X
Others
- Mounting Type
- Flat Surface
- Overall Width
- 98.2
- Overall Height
- 92.7
- Regulatory Approvals
- ATEX; IECEx; FM; GOST-R
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Brand
- Honeywell Notifier
Others
- Mounting Type
- Flat Surface
- Overall Width
- 98.2
- Overall Height
- 92.7
- Regulatory Approvals
- ATEX; IECEx; FM; GOST-R
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 60
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Brand
- Honeywell Notifier
- Mounting Type : Flat Surface
- Overall Width : 98.2
- Overall Height : 92.7
- Regulatory Approvals : ATEX; IECEx; FM; GOST-R
- Maximum Operating Ambient Temperature : 60
- Minimum Operating Ambient Temperature : -40
- Brand : Honeywell Notifier
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account