Luidsprekers
6W houten kast luidspreker
6W houten Cabinet Loudspeakers zijn luidsprekers voor wandmontage WA 06-165/T met hoogwaardig 165 mm breedband behuizing met softline ontwerp.
De luidspreker voor wandmontage met hoge dichtheid, schokbestendige MDF-houten behuizing zorgt voor geluid met lage resonantie. Het is zeer veelzijdig in gebruik, bijvoorbeeld voor het leveren van PA-diensten in overheidsgebouwen, scholen of ziekenhuizen. De beproefde veerbelaste kliksluiting op het achterpaneel garandeert snelle wandmontage
Kenmerken en voordelen:- Goed geluid!
- Eenvoudig en strak ontwerp
- Opbouwmontage
- Tappen 6/3 / 1,5
- Openingshoek 83H / 74V graden bij 1kHz
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account