Stroomvoorziening
Stroomvoorziening in noodgevallen
De noodstroomvoorziening dient als secundaire voeding voor de Variodyn D1. Hij heeft respectievelijk een ouptut voltage van 24V, 100 A en een maximale uitgangsstroom.
De noodstroomvoorziening dient als secundaire voeding voor de Variodyn D1. Hij heeft een uitgangsspanning en stroom van respectievelijk 24V, 12 A. Het heeft een gestabiliseerde uitgangsspanning met verbeterde filtering en is bestand tegen kortsluiting. De noodstroomvoorziening heeft 2 belastingsuitgangen en insteekbare aansluitingen voor informatierapporten op afstand.
Kenmerken en voordelen:- LED-scherm en statusrapportendisplay
- Uitgangen voor regelapparaten zoals DOM
- Hoogwaardige verbindingen
- Eenvoudige en geruisloze bediening
- Gemakkelijke installatie
- Temperatuursensor
- Permanente bewaking van alle zekeringen, de laadstatus van de accu en de laadstroom van de accu
Others
Installation Instructions
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account