Oproepposten
Digitale brandweermicrofoon DCSF12 redundant
Digitale brandweermicrofoon DCSF12 redundant
In veel installatiecodes is redundantie nodig in kritieke signaalroutes zoals luidsprekerkabels (lus- of AB-bekabeling), tussen de brandmeldcentrale en het PAVA-systeem. In sommige installatiecodes omvat dit ook de aansluiting op de semafoonmicrofoon voor brandweermannen. Om een zeer goede reden, want als de verbinding met het oproepstation verloren gaat, is er geen manier voor een live aankondiging aan mensen die potentieel zijn of daadwerkelijk in groot gevaar zijn.
Ons pagingstation ondersteunt ook redundante kabelverbinding met twee afzonderlijke Comprio (niet standalone versie van Comprio) of DOM's, wat betekent dat het mogelijk is om twee kabels (CAT5) aan te sluiten op één pagingstation. De digitale semafoonmicrofoon DCSF12 dient voor de selectie van luidsprekercircuits en voor het uitzetten van spraakaankondigingen en verschillende gong- of alarmgeluiden. Hij beschikt over 12 vrij configureerbare toetsen, 13 LED's en een handmicrofoon. De semafoon wordt met onze DAL (Digital Audio Link) bus aangesloten op een Comprio of DOM door middel van een standaard CAT5 kabel. Alle audiosignalen en alle besturingssignalen worden digitaal verzonden. De functie van de digitale semafoonmicrofoon wordt permanent akoestisch bewaakt.
Er kunnen maximaal vier DAL-busverbindingen worden aangesloten op een DOM. Elk digitaal oproepstation in het systeem kan tegelijkertijd verschillende spraaktransmissies en regelsignalen genereren en ontvangen. Een digitale pagingmicrofoon kan tot 300 m worden verschoven door middel van een CAT5-kabel. Verlenging tot een grotere afstand is mogelijk met glasvezelkabels (FO) - zie de respectieve FO-omvormers die extra nodig zijn. Ook kan een aansluiting met FO kabels redundant worden uitgevoerd. Als er meer toetsen en/of LED's nodig zijn, is het mogelijk om maximaal zes digitale toetsmodules (DKM18) toe te voegen, waardoor het totale aantal beschikbare toetsen en LED's kan worden verhoogd tot 120 per oproepstation.
Kenmerken en voordelen:- Hoge storingsveiligheid dankzij redundante transmissieroute
- Handmicrofoon met ingebouwde luidspreker en akoestische microfoonbewaking
- Permanente bewaking van de lijn naar de volgende interfacemodule
- 24-bits AD/DA-omvormer
- 12 vrij configureerbare toetsen
- Een extra LED, programmeerbaar in geel of rood
- Kan zowel redundant als niet-redundant worden gebruikt
Others
- Operating Current Draw
- 150
- Sample Rate
- 48 kHz
- AD/DA Converter
- 24 Bit
- Controls
- 12 Freely Configurable Key
- Maximum Operating Humidity
- <15
- Indicators
- LED
- Brand
- Esser
- Microphone
- Hand Held Microphone
Others
- Operating Current Draw
- 150
- Sample Rate
- 48 kHz
- AD/DA Converter
- 24 Bit
- Controls
- 12 Freely Configurable Key
- Maximum Operating Humidity
- <15
- Indicators
- LED
- Brand
- Esser
- Microphone
- Hand Held Microphone
- Operating Current Draw : 150
- Sample Rate : 48 kHz
- AD/DA Converter : 24 Bit
- Controls : 12 Freely Configurable Key
- Maximum Operating Humidity : <15
- Indicators : LED
- Brand : Esser
- Microphone : Hand Held Microphone
Others
Installation Instructions
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account