Panelen vrijgeven
Centrale blusunit
Centrale bluseenheid als systeemstatusindicatie-LED’s en een display met twee cijfers van de bedrijfstijdontlading.
Centrale bluseenheid als systeemstatusindicator-LED’s en een tweecijferig display voor de bedrijfstijdvrijgave. De eenheid heeft ook een handmatige blusknop, een gasgeactiveerd waarschuwingsteken en een sleutel voor het selecteren van de handmatige, automatische of buiten-gebruik-modus. De eenheid is volledig programmeerbaar op stand-by en pauzeren, vrijgavetijd, kruiszone, blussequentie, enz. Heeft ingangscircuits voor conventionele detectors, ingang voor een stop- of wachtknop, handmatige drukknop, bewakingsapparatuur zoals drukschakelaar, lage druk, deuren openen en mechanische noodbediening. De eenheid heeft uitgangscircuits voor de aanduiding van de verschillende fasen van het systeem, een sirene-uitgang met drie fasen: Waarschuwing, Alarm en Blussen, een gasgeactiveerd waarschuwingsteken, dubbel bluscircuit en circuits voor het sluiten van de poorten en het signaleren van de systeemstatus. Optioneel kunnen de volgende modules worden aangesloten: een ITAC-module, een VSN-232 seriële poort voor een kaart en een IP-communicator.
Kenmerken en voordelen:- Selectie middels handmatige, automatische en “buiten gebruik”-modus
- Volledig programmeerbare stand-by en pauzestand
- Handmatig opheffingsmechanisme
- Sirene-uitgang met drie fasen
- 1134-CPD-045
Others
- Brand
- Morley-IAS
Others
- Brand
- Morley-IAS
- Brand : Morley-IAS
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account