Panelen vrijgeven
Notifier-bluspaneel
Het Control bluspaneel van Honeywell is ontworpen om de automatische vrijgavevolgorde van elk blussysteem efficiënt te beheren.
De blussturingscentrale.van Honeywell is ontworpen om de automatische vrijgave van elk blussysteem efficiënt te beheren. RP1r-PLUS omvat een geschakelde voeding van 65W met batterijlader met drie input-zones om rechtstreeks op conventionele detectoren en externe brandmelders aan te sluiten, twee bewaakte en elektronisch beschermde output circuits, twee outputs van sirenes met verschillende frequentie voor elke fase, zoals waarschuwing, alarm, verlenging/noodannulering.
Kenmerken en voordelen:- Twee geluidssignaaluitgangen
- Een geschakelde voeding van 65W met accu
- Drie ingangszones die direct op conventionele detectoren en externe-vrijgavebrandmelders aan kunnen worden gesloten
- UNI EN 12094.1
- EN 54-2
- EN 54-4
Others
- Brand
- NOTIFIER
Others
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account