Warmtedetectors
Adresseerbare RoR-hittedetector met isolator, Morley
De MI-RHSE-S2I is een Morley warmte-adresseerbare sensor, met isolator, onderdeel van de Morley-warmtesensorlijn.
De MI-RHSE-S2I is een sensor met een Morleyrate or rise addresseerbare sensor met isolator, onderdeel van de Morley-warmtesensorlijn. Het geeft een alarm als de snelheid van de temperatuurstijging hoger is dan 10C/minuut (normaal) or als de temperatuur een drempel van 58C (Response Class A1R) overschrijdt. Met de implementatie van het Advanced Protocol kan elk model softwarematig geconfigureerd worden als vast 58Deg, e78Deg or 58Deg met rise or rate-apparaat. Voor backwards compatibility en blijvende compliance.
Kenmerken en voordelen:- Snelheid van stijgdetector
- Digitaal geavanceerd protocol
- Mogelijkheid om de warmtedrempels van elke detector aan te passen aan de specifieke risico's in de toepassing
- Driekleurige LED met rode, groene en amberkleurige kleuren voor 360° zichtbaarheid
- Draaibare tien jaar adresschakelaars
- Puur witte kleur als aanvulling op moderne gebouwen
- 100% mechanische en elektrische achterwaartse compatibiliteit
- Bedrijfstemperatuurbereik -30°C tot 80°C
- 10% tot 93% relatieve vochtigheid
- Compatibele basissen: B500Series
- 0786-CPD-20742 voor EN54-5/17
- G209100
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account