Bedieningspanelen
Galaxy® Dimension GD-520 bedieningspaneel met PSTN-kiezer
Het bedieningspaneel in de Galaxy Dimension Series wordt standaard geleverd met 16 ingebouwde zones plus een krachtige voeding van 2,5 ampère.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Bedieningspaneel in de Galaxy Dimension-serie wordt standaard geleverd met 16 ingebouwde zones plus een krachtige voeding van 2,5 A. Systemen kunnen ook worden uitgebreid tot 520 zones, verdeeld in 32 onafhankelijke zones (groepen). Dankzij een groot aantal flexibele programmeerfuncties kan het systeem worden afgestemd op de meest veeleisende beveiligingsvereisten.
Kenmerken en voordelen:- Tot 520 zones
- Beschermt tot 32 groepen
- Tot 1000 gebruikers
- Tot 67 wekelijkse schema's beschikbaar
- Tot 32 jaarlijkse vakantieschema’s
- Interface met meerdere talen
- Tot 1500 gebeurtenislogboeken
- 4 jaar garantie
- EN 50131-3:2009
Please sign in to view part numbers available for purchase based on your account Sign In